Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Aucun
-
Disposition des contacts :
1 type X, SPST NO DM
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
80
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
18, 32
-
Courant nominal du contact (A):
120
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur :
50 mm [ 1.96 in ]
-
Longueur :
100.5 mm [ 3.95 in ]
-
Largeur :
62 mm [ 2.44 in ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
120