Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts :
1 Form X (SPST-NO-DM)
-
Nombre de contacts :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
10
-
Résistance de bobine (Ω):
15
-
Tension nominale de bobine (VDC):
9, 16
-
Courant nominal du contact (A):
300
-
Tension nominale du contact (VDC):
12
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Châssis
-
Type d’installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
55.5 mm [ 2,18 in ]
-
Longueur du produit :
120 mm [ 4.72 in ]
-
Largeur du produit :
62 mm [ 2.44 in ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable
-
Type de réseau :
CC
Autre
-
Courant admissible contact (A):
300