Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Intelligent
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts :
1 Form X (SPST-NO-DM)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
55, 68
-
Résistance de la bobine (Ω):
2.1 – 2.6
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
9, 16
-
Courant nominal du contact (A):
300
-
Tension nominale du contact (VDC):
12
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur :
55.5 mm [ 2,18 in ]
-
Longueur :
86 mm [ 3.38 in ]
-
Largeur :
62 mm [ 2.44 in ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Bi-stable, 2 bobines, polarisées
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
300