Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts :
1 Form X (SPST-NO-DM)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
73, 100
-
Résistance de la bobine (Ω):
2.7 – 3.8
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
18, 32
-
Courant nominal du contact (A):
500
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Châssis
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur :
65.5 mm [ 2.57 in ]
-
Longueur :
127,5 mm [ 5,01 in ]
-
Largeur :
94 mm [ 3,7 in ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Bi-stable, 2 bobines, polarisées
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
500