Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de contacts auxiliaires :
0
-
Option de la clé de contact :
Amovible sans chaîne
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact du commutateur principal (A):
200
-
Tension de fonctionnement (VDC):
32
Caractéristiques du corps
-
Couleur de la poignée :
Noir
Fixation mécanique
-
Type de poignée de commande :
Poignée avec levier à 45°
-
Taille du filetage du raccordement :
M10
-
Option de montage :
Collerette ronde
Dimensions
-
Distance axiale entre les trous de vis de bride :
38 mm [ 1.5 in ]
-
Diamètre des trous de vis :
7 mm [ .276 in ]