Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Interrupteur d’arrêt d’urgence
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Actionneur rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Avec
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
Entretenu
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
9 – 32
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
2040 – 5100 g [ 72 – 180 oz ]
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Type de douille :
Fileté
-
Couleur de l'actionneur :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Alliage d’argent
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Caractéristiques du boîtier
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac