Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
Série 2.92 mm
-
Type côté A :
Fiche
-
Interface côté B :
Série 2.92 mm
-
Type côté B :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du corps :
Passivé
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Hermétique :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Fixation mécanique
-
Méthode de blocage :
Mécanique
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit