Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur à ultrasons :
Capteurs de niveau de liquide ponctuels
-
Style de capteur à ultrasons :
Entrefer
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
5 – 30
-
Type de sortie :
Boucle d'alimentation 4 - 20 mA analogique
Dimensions
-
Longueur du câble :
6.1 m [ 20 ft ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Pression (psi):
250
-
Point d’actionnement/plage de détection :
.25 pouce
Autre
-
Taille nominale du filetage :
1/2 NPT