Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Capteurs de niveau de liquide ponctuels
-
Type de capteur :
Embout
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
5 – 30
-
Type de sortie :
1 A SPDT
Dimensions
-
Longueur du câble :
.31 m [ 1 ft ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Pression (psi):
1000
-
Point de déclenchement / portée de détection :
12 pouces
Autre
-
Taille nominale du filetage :
3/4 NPT