Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Form C sans connecteur d’accouplement
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
9 – 30
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
17-4PH
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone :
24 mm [ 0,944 in ]
-
Hauteur :
49.53 mm [ 1.95 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar):
16
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0,5 – 4,5 V, 0,5 - 4,5 V Ratiométrique, 0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve :
2X nominal
-
Précision de la pression :
±0.25% FSO
Autre
-
Options du capteur :
Sans option
-
Taille nominale du filetage :
1/4-19 BSPT