Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PBT
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
180°
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 134 °C [ -40 – 273 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
134 °C [ 273 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
-
Réparable :
Oui
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
0 – 10.92 mm [ 0 – .43 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte