Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Interface à distance :
1 à 8 boutons
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Télécommande
-
Type de radio :
Transmetteur
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
315
-
Nombre de canaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
3.6
-
Courant TX (mA):
3.4
-
Courant de mise hors tension (max) (µA):
.005
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Distance de dégagement :
300 m [ 1000 ft ]
Dimensions
-
Largeur :
41 mm [ 1.614 in ]
-
Longueur :
104,75 mm [ 4,124 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type de données sans fil :
Encodé
-
Modulation :
OOK
-
Alimentation TX (dBm):
0
Normes de l’industrie
-
Sécurité du module :
Aucun
-
Protocole du module :
MS
-
Type de réglementation :
FCC/IC
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions