Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Interface à distance :
1 à 8 boutons
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Module RF
-
Type de radio :
Récepteur
Caractéristiques du corps
-
Type d'interconnexion :
Parallèle
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
434
-
Nombre de canaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
3.6
-
Courant RX (mA):
5.9
-
Courant de mise hors tension (max) (µA):
47
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Distance de dégagement :
1000 m [ 3000 ft ]
Dimensions
-
Largeur :
16 mm [ .63 in ]
-
Longueur :
36.32 mm [ 1.43 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type de données sans fil :
Décodé
-
Modulation :
OOK
-
Sensibilité RX (dBm):
-112
Normes de l’industrie
-
Sécurité du module :
Aucun
-
Protocole du module :
HT
-
Type de réglementation :
Aucun
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme