Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Module GPS
-
Type de radio :
Récepteur
Caractéristiques électriques
-
Courant d'acquisition (mA):
24
-
Courant de veille (µA):
365
-
Courant de suivi (mA):
16
-
Courant de crête (mA):
150
-
Tension de fonctionnement (VDC):
4.3
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données de l'interface (Kb/s):
4.8 – 115.2
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
1598 – 1605
Caractéristiques du corps
-
Type d'interconnexion :
Série
Dimensions
-
Largeur :
13 mm [ .51 in ]
-
Longueur :
15 mm [ .59 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Vitesse (msec):
515
-
Précision de la position (m):
2,5
-
Précision de 1PPS (ns):
± 11
-
Taux de mise à jour (Hz):
1 à 10
-
Sensibilité au démarrage à froid (dBm):
'-143
-
Suivi de la sensibilité (dBm):
'-161
-
Temps de démarrage à chaud (max) (seconds):
1
-
Temps de démarrage à froid (max) (seconds):
33