Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Module d'interface
-
Type de radio :
Émetteur-récepteur
Caractéristiques du corps
-
Type d'interconnexion :
USB vers série
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données de l'interface (Kb/s):
3 – 3000
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
5.25
-
Courant TX (mA):
26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Dimensions
-
Largeur :
16 mm [ .63 in ]
-
Longueur :
15.7 mm [ .62 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme