Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Capteurs de détection d’air ponctuels
-
Type de capteur :
Non invasif
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
5 – 24
-
Type de sortie :
TTL (haut), conditions sèches
Dimensions
-
Longueur du câble :
.31 m [ 1 ft ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 70 °C [ -22 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Point de déclenchement / portée de détection :
Variable