Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance valeur β (%):
±0.4
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
3987
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur :
160 mm [ 6,299 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
3
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 70 °C [ -67 – 158 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]