Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Argent
-
Fabrication de contacts :
Massif
-
Taille du contact :
8mm
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
-
Indice de courant typique (A):
100
-
Type de cosse :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
8 mm [ .315 in ]
-
Placage de l'interface :
Argent (Ag)
Autre
-
Contact privilégié des clients :
Oui
-
Intensité transmise par la borne :
100+ A (très haute puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
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
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
300
-
Type de conditionnement :
Kit
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
NFC 20.130
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
4
-
Dimension du fil (mm²):
25
-
Dimension du fil (mm²):
25
-
Dimension du fil (AWG):
4