Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
32
-
Nombre de lignes :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
48
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
-
Architecture de tension nominale (V):
48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
Taille 16, Taille 20
-
Diamètre de la broche d’accouplement (mm):
1, 1.55
-
Diamètre de la broche d’accouplement (in):
.039, .061
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 13
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Ligne médiane (niveau) :
3.4 mm [ .134 in ]
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
1.55 – 2.41, 1.55 – 3.05
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (in):
.061 – .095, .061 – .12
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
10.85, 11.35, 3.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.138, .427, .447
-
Longueur du produit :
56 mm [ 2.205 in ]
-
Largeur du produit :
82 mm [ 3.228 in ]
-
Hauteur du connecteur :
40 mm [ 1.575 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
Non testé
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE J2030
-
Degré de protection :
IP68, IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
108
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui