Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
32
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
-
Tension de fonctionnement (VAC):
48
-
Tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
I
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 16, Taille 20
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1, 1.55
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.039, .061
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 13
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
3.4 mm [ .134 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
48.5 mm [ 1.909 in ]
-
Longueur :
81 mm [ 3.189 in ]
-
Largeur :
38.9 mm [ 1.532 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.55 – 2.41, 1.55 – 3.05
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.061 – .12, .061 – .095
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3.5, 10.85, 11.35
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.138, .427, .447
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non testé
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE J2030
-
Indice IP :
IP68, IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
144
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non