Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fixation mécanique
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Capot
-
Taille du filetage :
PG29
-
Type de dispositif de verrouillage :
Verrouillage
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Dimensions
-
Hauteur (mm):
76
-
Longueur (mm):
93.5
-
Largeur (mm):
43
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Côté
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme