Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
2PG21
-
Type de dispositif de verrouillage :
Attache de verrouillage
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier de base
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Côté
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme