Gris
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Côté
Fixation mécanique
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Capot
-
Taille du filetage :
PG16
-
Type de dispositif de verrouillage :
Verrou à vis
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium moulé
Dimensions
-
Hauteur :
70 mm [ 2.756 in ]
-
Longueur :
96 mm [ 3.779 in ]
-
Largeur :
53.2 mm [ 2.095 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac