Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Accessoires de connecteur en option :
Couvercle
-
Type de capot du connecteur :
Housse de protection
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Aluminium moulé
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]