Type d'insert :
Insert pour contacts
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension du circuit d'alimentation (V):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Configuration des pôles :
1
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Cosse à sertir
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
.14 – 4
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Boîte