Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type de boîtier :
Boîtier métallique
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Étanche :
Oui
-
Assemblage :
Assemblé en usine
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Non
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
B
-
Nombre de positions de signaux :
2
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Alliage de cuivre
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche en élastomère
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
-
Matériau du joint torique :
Silicone
-
Protection de l'environnement :
IP67
-
Hermétique :
Oui
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Type de matériau de l'isolant :
Polyamide 66 GF25
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4
-
Genre inversé :
Oui
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Couplage fileté
-
Code de polarisation :
B
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
0,82 – 0,25
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Indice de protection contre la poussière :
6
-
Indice de protection contre l'eau :
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Durée de vie (Cycles):
100
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui