Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale M12
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche M12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins :
124
-
Nombre de positions :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
63
-
Tension de fonctionnement (VAC):
63
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Marron, Blanc, Bleu, Noir, Gris,
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau du conducteur :
Alliage de cuivre
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Gris
-
Matériau de la gaine :
PUR
-
Code de détrompage et connecteur :
L
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M12
-
Orientation du connecteur (Extrémité A) :
Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
14
-
Dimension du fil (mm²):
2.5
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
9.65
-
Diamètres du conducteur (mm):
2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Puissance
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Protocoles industriels :
PROFINET
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non
-
Longueur d'assemblage de câbles (m):
3
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple