Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Interface à distance :
1 à 8 boutons
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Module RF
-
Type de radio :
Transmetteur
Caractéristiques du corps
-
Type d'interconnexion :
Parallèle
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
315
-
Nombre de canaux :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
5.2
-
Courant TX (mA):
2.7
-
Courant de mise hors tension (max) (µA):
1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 40 °C [ -22 – 104 °F ]
-
Distance de dégagement :
1000 m [ 3000 ft ]
Dimensions
-
Largeur :
16 mm [ .63 in ]
-
Longueur :
30.73 mm [ 1.21 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type de données sans fil :
Encodé
-
Modulation :
OOK
-
Alimentation TX (dBm):
4
Normes de l’industrie
-
Sécurité du module :
Aucun
-
Protocole du module :
HT
-
Type de réglementation :
Aucun
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme