Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Code du joint du connecteur :
Joint E
-
Modification du connecteur :
Adaptateur fileté large
-
Position de la cavité vide :
0
-
Nombre de positions :
9
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 8, Taille 4, Taille 12
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
2.39, 3.61, 5.72
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.225, .142, .094
-
Courant nominal du contact (max) (A):
100, 25, 60
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension nominale (V):
250
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fente de guidage
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
49.53 mm [ 1.95 in ]
-
Longueur :
38.3 mm [ 1.508 in ]
-
Largeur :
49.53 mm [ 1.95 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
6.63 – 7.42, 2.46 – 4.01, 3.43 – 5.59
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.097 – .158, .135 – .22, .261 – .292
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Test de flamme de 20 mm conformément à la norme UL-94
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance