Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Précâblé :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Non
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de positions d'alimentation :
10
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Contacts préchargés :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
120
-
Tension de fonctionnement (VAC):
115
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau de placage du boîtier :
Cadmium
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant :
Thermodurcissable
-
Hermétique :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
46
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
24 – 10
-
Type de contact :
Broche
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Baïonnette
-
Code de polarisation :
X
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
24
-
Alignement par clavetage :
Horloge
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
8 – 8
-
Dimension du fil (mm²):
5.15 – 8.98
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui