![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/cellular-antennas-470x445-main.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conçu pour une connectivité mobile robuste
Nos antennes cellulaires sont conçues pour fonctionner sur des fréquences cellulaires sous licence ou non. En règle générale, les antennes cellulaires fonctionnent à des fréquences inférieures à 6 GHz, mais celles-ci peuvent également fonctionner à des fréquences comprises entre 617 et 7125 MHz, ce qui permet de nombreuses applications ne nécessitant pas de licence. Nos antennes cellulaires sont disponibles dans de nombreux formats, formes et tailles, des antennes intégrées montées sur carte mesurant 3 mm de longueur aux antennes externes mesurant plus de 3 m. Les antennes cellulaires sont souvent nécessaires lorsqu’une connectivité câblée de qualité n’est pas disponible, comme avec le câblage en cuivre. Les antennes cellulaires offrent une alternative au WiFi dans les endroits où l’installation de l’infrastructure câblée est difficile voire impossible.
5G
Grâce à une transmission à haut débit, un temps de réponse réduit et une communication de données à grande échelle, la 5G est capable de supporter des systèmes publics de grande envergure offrant une fiabilité élevée et des réponses en temps réel.
IoT
Le réseau cellulaire est le service le plus couramment utilisé pour l’Internet des objets (IoT) qui est le réseau des appareils électroniques, des véhicules, des appareils ménagers et bien d’autres. L’IoT et le service cellulaire permettent à ces objets de se connecter et d’échanger des données.
M2M
La communication de machine à machine peut inclure une instrumentation industrielle. Cela permet à un capteur ou à un compteur de communiquer les données qu’il enregistre à un logiciel d’application qui peut ensuite les utiliser.
La taille, la forme et le type de l’antenne requis dépendent largement de l’application pour laquelle celle-ci sera utilisée. Les appareils IoT, par exemple, nécessitent souvent une antenne pouvant être montée à l’intérieur d’un appareil qui est petit ou limité en espace. De plus, elle doit être capable de fonctionner efficacement à proximité de composants électroniques et autres composants. Pour une couverture sur de longues distances ou pour un gain considérablement amélioré, l’antenne elle-même doit devenir beaucoup plus grande. Les antennes de station de base omnidirectionnelles, par exemple, peuvent mesurer 3 m de longueur/hauteur.
Pour qu’une antenne à gain élevé soit plus compacte, elle doit changer de format. Par exemple, les antennes Yagi ou Log Periodic sont nettement plus petites qu’une grande antenne de station de base, mais elles peuvent offrir un gain élevé en termes de couverture sur de longues distances. Elles réalisent cela en intégrant beaucoup plus d’éléments d’antenne dans un format plus compact, ce qui rend le diagramme de rayonnement de l’antenne hautement directionnel.
L’utilisation d’antennes cellulaires en intérieur présente également des avantages. Les cellules à haute fréquence, telles que la 5G, sont moins capables de pénétrer de l’extérieur vers l’intérieur d’un bâtiment. Pour assurer une connectivité transparente à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un campus, des antennes cellulaires en plusieurs formats peuvent être installées dans les bâtiments. Cela permet des services 4G ou 5G continus à l’intérieur du bâtiment.
Les bandes cellulaires sous licence permettent aux opérateurs de créer des réseaux privés. Cela signifie qu’une petite partie d’une fréquence cellulaire peut être achetée ou autorisée par un opérateur et n’est pas ouverte aux autres utilisateurs. Les exemples les plus courants sont les bandes de fréquences 900 MHz et CBRS/C qui peuvent faire l’objet d’une licence pour des réseaux de communication plus privés et donc plus sûrs.
L’emplacement choisi pour le montage et l’application de l’antenne ont une grande influence sur les options d’antennes disponibles. TE dispose de la plus grande gamme d’antennes disponibles, ainsi que d’un service de développement sur mesure et de la technologie d’antenne LDS. Si l’antenne n’est pas disponible dans notre portefeuille, nous pouvons créer un produit personnalisé conçu spécifiquement pour un client ou une application.
![Barre d’espace orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Nouveau produit – Antennes à bande ultralarge (UWB)
Les antennes à bande ultralarge (UWB) et à montage adhésif de TE Connectivity (TE) apportent une solution alternative indépendante avec un plan de masse ultra-mince aux antennes à puce en céramique. Elles permettent une meilleure polyvalence en matière de conception car elles peuvent être montées sur le boîtier de l’appareil. Ces dispositifs permettent de réaliser un positionnement précis à l’intérieur, de faire des fonctions de suivi, de contrôle d’accès et de repérage des contacts. Avec la capacité de localiser des objets à 10 cm près et la possibilité de les monter sur le boîtier de votre appareil, les antennes UWB offrent une solution puissante dans un petit boîtier pour les canaux UWB basse et haute bande 1 à 9 (3-8,5 GHz).
Caractéristiques du produit
Types d’antennes cellulaires
La petite taille, le montage du boîtier et les opérations omnidirectionnelles permettent une grande variété d’options de conception
- La plus petite taille prend en charge les canaux UWB 5 (6,5 GHz) et 9 (8 GHz) couramment utilisés.
- Différentes longueurs de câble standard disponibles
La conception d’antennes à large bande couvre la majorité des gammes de fréquences à bande ultralarge, idéales pour les applications de positionnement et de localisation
- Avec des gammes de fréquences allant de 3,1 GHz à 8,5 GHz, les versions actuelles des produits couvrent les bandes les plus courantes, ce qui permet de prendre en charge les émetteurs-récepteurs UWB les plus utilisés de l’industrie.
Une conception avec un haut rendement permet de réduire la consommation d’énergie globale
- Aide à prolonger la durée de vie de la batterie de l’appareil final
- Faibles coûts de mise en œuvre
![UWB](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/uwb-t1.png)
![UWB](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/uwb-t2.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Antennes pour 5G, NB-IoT et Cat-M
TE développe des antennes pour la 5G, NB-IoT et Cat-M, répondant aux demandes des appareils cellulaires de l’Internet des objets (IoT) en matière de bande passante et de largeur de bande de fréquence. Elles peuvent fournir un large choix de bande allant de 600 MHz à 7,125 GHz. Les clients peuvent choisir ces antennes avec différents types de montage (par exemple, montage sur carte, antenne intégrée, externe ou terminale), longueur de câble et connecteur, en fonction de l’architecture de leur système. Ces antennes peuvent être facilement intégrées aux équipements car aucun réglage n’est nécessaire. TE peut offrir également ses services d’aide pour l’intégration des antennes ainsi que pour des assemblages complexes de plusieurs antennes.
Applications automobiles et véhicules utilitaires
TE développe une large gamme d’antennes pour les véhicules, les transports publics et les services d’urgence.
Les antennes sont souvent utilisées pour le marché des pièces de rechange ou les flottes et autres véhicules mobiles. TE propose une gamme d’antennes à port unique et à bande unique, ainsi que des antennes à ports multiples et à bandes multiples. Les antennes à plusieurs ports, ou antennes combinées, permettent généralement de bénéficier de la 4G, la 5G LTE, le Wi-Fi et le GNSS à partir d’une seule antenne. Certaines antennes offrent également des fréquences Bluetooth et VHF, UHF et de sécurité publique à partir d’une seule antenne.
Pour l’utilisation dans les véhicules, nous proposons des conceptions différentes pour les installations intérieures, discrètes et extérieures.
Équipement de communication et appareils électroniques grand public
TE offre une large sélection d’antennes standard et dispose d’excellentes capacités pour la création d’antennes personnalisées ; Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour réaliser des systèmes d’intégration performants. Nos antennes LDS et la technologie MetaSpan permettent de gagner de l’espace dans vos systèmes en regroupant les fonctionnalités mécaniques et électriques à haute fréquence dans un seul composant. Que vous travailliez sur des équipements de communication ou des appareils électroniques grand public ; sur des systèmes IoT ou de machine à machine (M2M) ; ou bien encore sur des applications de maison intelligentes, nos spécialistes des antennes peuvent travailler en collaboration avec vous afin de développer des systèmes adaptés à vos projets.