Débits de données plus élevés pour la connectivité DAS à l’intérieur des bâtiments

Les antennes DAS (pour Distributed Antenna System) sont compactes et spécialement conçues pour une utilisation en intérieur. Elles peuvent être montées discrètement sur un plafond dur ou des dalles. Elles sont conçues pour fournir un signal LTE ou Wi-Fi distribué là où il est le plus nécessaire. Avec la demande croissante de connectivité à l’intérieur des bâtiments et les besoins en débits de données plus élevés, les grands bâtiments intelligents nécessitent souvent une série d’antennes DAS en conjonction avec un système DAS pour propager le signal à travers le réseau DAS d’un bâtiment ou d’un campus.

Comprendre les antennes DAS

Caractéristiques des solutions d’antennes TE

Le marché des systèmes d’antennes distribuées (DAS) connaît une croissance constante pour répondre à une demande toujours plus forte en matière de couverture réseau étendue et de connectivité à tout endroit.

 

Nos produits continuent de dominer l’industrie grâce aux innovations DAS :

 

  • Antennes cellulaires ultra-discrètes pour les bandes émergentes 5G, 4G, CBRS/C, LAA et LTE-U (SISO et MIMO)
  • PIM ultra-faible et antennes à haut rendement
  • Antennes MIMO discrètes à 2 et 4 ports
  • Étiquette de spécification d’antenne à code-barres QR
  • Conceptions d’antennes sur mesure

Antennes DAS omnidirectionnelles, discrètes, à large bande, à montage au plafond et à faible PIM CFSA69594P et CFSA69594P1, pour une utilisation en intérieur

Nos antennes sont conçues pour offrir une couverture en intérieur optimisée des fréquences cellulaires allant de 698 à 960 MHz et de 1 690 à 5 925 MHz, y compris pour les réseaux 5G et 4G/LTE. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements nécessitant une couverture grand-angle pour un déploiement sans fil réussi, tout en préservant l’esthétique du bâtiment.

Caractéristiques du produit

  • Réseaux 5G opérant à des fréquences inférieures à 6 GHz, y compris la bande C, CBRS, LAA
  • Profil ultra compact
  • Indice PIM ultra-faible et optimisé inférieur à -163 dBc
  • Se monte directement et facilement sur les dalles de plafond ou les plafonds durs
  • Le radôme peut être peint facilement à l’aide de peintures en aérosol largement disponibles dans le commerce, à condition qu’elles ne contiennent pas de métal
  • Indice d’inflammabilité : UL94-V0
  • Câble de type plénum
système das pour montage sur dalles de plafond
Montage sur dalles de plafond - CFSA69594P
système das pour montage sur plafond dur
Montage sur plafond dur - CFSA69594P1