![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/rfid-antenna-192819-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Suivre le mouvement des produits et des marchandises
La technologie des antennes d’identification par radiofréquence (RFID) permet à une structure de capturer, de déplacer et de gérer plus facilement des informations vers et depuis chaque point d’activité au sein d’une entreprise. Les antennes RFID utilisent des ondes radio pour échanger des données entre un lecteur RFID et une étiquette RFID électronique. L’étiquette RFID est attachée à un objet, comme par exemple un colis de marchandises. Lorsque les marchandises passent à une certaine distance d’un lecteur, les informations ou les données figurant sur l’étiquette sont échangées ou « lues », permettant ainsi aux organisations de suivre les mouvements des produits et des marchandises.
L’utilisation d’antennes RFID permet aux entreprises de gérer leurs stocks et leurs équipements en temps réel, avec moins d’erreurs et une productivité plus importante. De l’inventaire à la gestion de la chaîne d’approvisionnement en passant par le transport et la réception, les applications de la technologie RFID peuvent être bénéfiques pour n’importe quel secteur d’activité. La technologie RFID est idéale pour une variété d’applications. Cette technologie fonctionne de manière efficace dans les secteurs où les inventaires sont importants. La technologie RFID est fréquemment utilisée dans les entreprises, que ce soient dans les entrepôts, les centres de distribution, mais aussi dans les aéroports et les hôpitaux, pour assurer le suivi des biens. Notre vaste gamme de produits RFID est conçue pour permettre aux entreprises de fonctionner de manière plus efficace et précise. Les applications de cette technologie sont répandues et nos produits ont été utilisées sur divers marchés.
Applications RFID
Utilisations des antennes RFID
Médical
Le suivi de l’équipement médical, des fournitures, des documents et même des patients peut être une tâche difficile dans le secteur de la santé. L’utilisation d’antennes RFID peut permettre de simplifier ce processus et d’aider les hôpitaux à réduire le nombre d’équipements volés, à renforcer la sécurité des patients et à maintenir les coûts à un niveau bas sans personnel supplémentaire.
Commerces
L’utilisation d’antennes RFID dans les commerces permet de veiller à ce que les produits soient toujours disponibles. Les contrôles de stock RFID sont automatiques, ils sont donc en temps réel et plus efficaces que les contrôles de stocks manuels. Les responsables peuvent toujours savoir ce qu’ils ont en stock et quand ils doivent passer des commandes supplémentaires.
Fabrication
La technologie d’antenne RFID peut être utilisée dans le secteur de la fabrication afin de suivre les marchandises, du moment où la fabrication commence jusqu’à l’assemblage et à l’expédition. Cela permet aux responsables de surveiller la vitesse et la précision de la chaîne de production, les niveaux de stock et l’assurance qualité.
Centres de distribution et entrepôts
Il est important que les centres de distribution et les entrepôts soient rapides et précis lors de l’expédition et de la réception des produits. L’utilisation d’antenne RFID permet de réduire le temps et les erreurs. Cette technologie fournit également des informations en temps réel sur l’emplacement des produits, sans avoir à ouvrir chaque boîte, afin que les employés puissent se concentrer sur le traitement de commandes supplémentaires.
Transport
Le secteur du transport peut optimiser la manutention des bagages en utilisant la technologie RFID afin de réduire les coûts de main-d’œuvre, tout en augmentant l’efficacité du tri des bagages. L’utilisation d’antennes RFID pour effectuer le suivi des bagages permet de s’assurer que les valises sont au bon endroit au bon moment, ce qui se traduit par des économies de coûts et des clients satisfaits.