Conçues pour fonctionner avec les produits phares du secteur

Une antenne de véhicule est conçue pour être installée ou montée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un véhicule. Les véhicules étant de tailles et de formes très différentes et ayant des exigences de connectivité très variées, les antennes pour ces véhicules peuvent aussi varier considérablement. Les antennes de véhicules sont conçues pour résister à des environnements plus difficiles ou plus rudes que les antennes pouvant être positionnées dans un endroit fixe. Pour cette raison, notre gamme d'antennes de véhicules est soumise à une série de tests en fonction du type d'utilisation (chocs, vibrations, résistance au vent, température et humidité par exemple).

Une antenne de voiture simple peut être par exemple une antenne avec une seule plage et un seul port, conçue pour une gamme de fréquences spécifique. 
En revanche, si les besoins du véhicule en matière de fréquences augmentent, il en va de même pour la couverture de la plage et le nombre de ports qui doivent augmenter également. Cela peut signifier que des antennes automobiles à ports multiples sont nécessaires. Une antenne voiture à ports multiples peut comporter jusqu'à 14 ports. Il peut également être nécessaire de couvrir une multitude de fréquences, par exemple 4G, 5G, Bluetooth, WiFi, GNSS, UHF, VHF, et autres à partir d'une seule antenne.

 

La méthode d'installation classique pour de nombreuses antennes de voiture consiste à se connecter à un routeur ou à une passerelle pour véhicule industriel. Les antennes automobiles de TE sont conçues pour répondre aux besoins des principaux fabricants de routeurs et de passerelles. De nombreuses options de connecteurs et de câbles existent pour la même antenne afin de permettre des connexions à plusieurs routeurs.

Barre d'espace orange

Produits phares : antennes série FP pour véhicules

Les antennes multi-ports pour véhicules FP20 auto, FP40 auto et FP40 ultra de TE Connectivity sont des solutions tout-en-un LTE/5G, Wi-Fi 6E/7, GNSS (L1 & L5) et Bluetooth pour la connectivité mobile à large bande passante.

 

La gamme de produits comprend des solutions multi-ports comprenant jusqu'à 9 ports pour la FP20 auto, jusqu'à 8 ports pour la FP40 auto et jusqu'à 14 ports pour la FP40 ultra.


Tous les modèles sont proposés avec une gamme d'options de connecteur pour s'adapter aux principaux routeurs et passerelles de véhicules. Les modèles automatiques FP20 disposent également d'une antenne fouet en option pour les fréquences VHF, UHF et 700/800/900 MHz.

Barre d'espace orange

Produits phares : antennes FPL pro

Les antennes FPL pro sont des antennes compactes et performantes pour les véhicules. Conçues comme une solution tout-en-un pour les radios TETRA et 800 MHz, les antennes FPL pro offrent des combinaisons de TETRA (UHF), Wi-Fi 6E/7 et GNSS ou 760-870 MHz, Wi-Fi 6E/7 et GNSS à partir d'une seule antenne.

Les antennes FPL pro peuvent être montées de façon permanente ou magnétique afin de répondre aux différents besoins d'installation.

Antennes de véhicule les plus populaires

Le carrousel ci-dessous présente quelques-unes des antennes de véhicule les plus répandues de TE Connectivity. La gamme d'antennes pour véhicules de TE est vaste et varié. Si vous ne trouvez pas l'antenne que vous recherchez, contactez nos experts pour savoir comment nous pouvons vous aider.