Let TE Keep an EYE on your Quality
EYE Check est un petit dispositif d'assistance à l’alignement des cosses pour les applicateurs. Il utilise un système de caméra miniature qui peut être installé sur une presse de sertissage TE 3K, 5K ou GII. Il permet de faciliter le réglage de l'alimentation de l'applicateur ainsi que l'alignement des cosses. Cela permet d’éliminer les erreurs, de réduire les rebuts et peut prolonger la durée de vie de l’outillage. La caméra spécialement conçue se fixe rapidement aux applicateurs TE Ocean, HDM et HDI à alimentation latérale, car ils disposent d'un espace derrière le support du terminal permettant de l'installer. Son logiciel prend en charge les systèmes d’exploitation Windows et Mac OS X, et la caméra peut fonctionner également avec le système CQM-II de TE pour presse de sertissage d'établi.
60°
Angle de vision
PC
Compatible PC
CQMII
Compatible CQM II
Avantages
La plupart des problèmes de sertissage sont liés à l’alimentation de la borne. Une alimentation appropriée permet :
- de réduire les rebuts
- de contribuer à prolonger la durée de vie de l’outillage
- d'augmenter le temps de fonctionnement de la machine en éliminant les ajustements pendant la production
Caractéristiques
- Compatible PC ou CQM II
- Taille de la caméra : 11 mm x 120 mm
- Résolution : 1600 x 1200 pixels
- Mise au point manuelle
- Angle de vision = 60°
Une alimentation adaptée de cosse contribue grandement à prolonger la durée de vie de l'outillage et augmente le temps de fonctionnement de la machine tout en éliminant les ajustements nécessaires lors de la production.
- Communiqué de presse TE,
- 24 avril 2014
Applications
Traitement des fils et des faisceaux
- Électroménager
- Industrielles
- Transport
- Traitement des fils
- Aérospatial et défense
- Véhicules électriques hybrides
- Fabrication de faisceaux de câbles