Comment aider à la mise en place correcte du sertissage de l’applicateur de bornes ? (anglais)

Démonstration de l’alignement correct des bornes réalisé avec la caméra EYE Check de TE. La caméra EYE Check facilite la configuration de l’alimentation de l’applicateur et l’alignement des bornes. Elle peut également augmenter le temps de fonctionnement de la machine en éliminant les réglages inutiles pendant la production.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:36
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:36
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected