Maximisez le rendement de votre production
Notre presse de sertissage AMP-O-LECTRIC modèle G II avec applicateur de prolongateur est conçue pour sertir des prolongateurs et donne accès aux deux côtés de l’applicateur pour placer et tenir les fils. La presse de sertissage de prolongateur est disponible en deux versions, avec ou sans le contrôleur de qualité de sertissage (CQMII). Grâce à l'option CQM II, la force et la position peuvent être mesurées pendant chaque cycle, ce qui permet de contrôler en temps réel la hauteur de sertissage (la caractéristique essentielle du sertissage). Le CQM II contrôle également la forme de la courbe de travail pour chaque raccordement. Les variations de la courbe de travail peuvent indiquer un mauvais placement du fil, un calibre de fil incorrect, un fût isolé à sertir ou une usure de l’outillage. La machine dispose également d’une protection complète pour la sécurité de l’opérateur. * Actuellement vendu uniquement sur le continent américain et dans la région Asie/Pacifique.
Caractéristiques
- L’accès ouvert à l'arrière de la sertisseuse permet d'optimiser le rendement de la production
- Comprend toutes les caractéristiques de la machine de sertissage modèle G éprouvée
- Capacité de faire une prolongation des fils magnétiques
- Contrôleur de qualité de sertissage CQM II en option
- Réglage manuel précis de la hauteur de sertissage
- Compteur de séries et de quantité totale
- Maintenance réduite
Informations pour commander
Numéro de pièce | Description |
---|---|
2217002-1 | Presse de sertissage avec réglage manuel du sertissage |
2217002-2 | Presse de sertissage avec réglage manuel du sertissage et CQM II |
Divers* -2 | Applicateur (version -2 CE de l’applicateur est requise) |
*Selon la cosse. Veuillez contacter votre représentant TE local pour obtenir le numéro de la version d’applicateur approprié ou appeler le centre d’assistance d’outillage au 1-800-522-6752.