![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/ap-5t-470-445.jpg)
Une précision de qualité
Nos presses automatiques (AP) 3T/5T permettent d’installer des connecteurs à broches sur une large gamme de circuits imprimés. Elles sont parfaitement capables de traiter des applications complexes telles que les cartes filles, les fonds de panier et les fonds de panier centraux utilisés dans les secteurs de la communication de données, de l’aérospatiale, de la défense et de la marine, du médical, de l’automobile et de l’énergie.
Caractéristiques et avantages
Outil haute performance optimisé
- Le système d’exploitation Windows 10 permet de surveiller de près la force, la distance et la vitesse
- Moniteur à écran tactile pour faciliter l’utilisation de la machine
- Deux options de lecteur de codes-barres :
- Une caméra de vision pour le décalage PCB peut intégrer la fonction de lecteur de codes-barres
- Le client peut également ajouter un scanner supplémentaire
- Cinq capteurs de force pour surveiller la force de pressage :
- Un capteur de force dédié à la surveillance des faibles efforts, permettant de détecter les broches pliées dès les premières étapes du cycle de pressage, réduisant ainsi les rebuts et simplifiant le dépannage et la maintenance
- Quatre capteurs de force pour garantir des mesures de haute précision
- Nous proposons une tête flottante intégrée qui peut s’adapter au connecteur mâle-femelle, alors que les têtes rigides provoquent souvent des alarmes ou peuvent facilement écraser le connecteur
Gestion de la qualité et du contrôle
- Contrôle automatique du mouvement de l’axe X/Y/Z et de la tête de presse rotative
- La capacité du circuit imprimé de la machine AP 3T/5T est de 760 x 880 mm (30 x 36 po)
- La maîtrise statistique des procédés du logiciel fourni avec la machine génère un journal de presse et permet de tracer la force de presse pour chaque connecteur.
Personnalisable
- Logiciel de pilotage de la production disponible pour répondre à vos exigences de production
- Large gamme de têtes d’insertion pour bornes de TE et de compétiteurs
Secteurs et applications
- Communications de données
- Aérospatiale, défense et marine
- Médical
- Automobile
- Énergie
Applications
- Centres de données
- Serveurs
- Commutation et routage
- Stockage
- Assemblage de cartes de circuits imprimés (PCBA) – Aérospatiale, défense et marine
- Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) – Automobile et énergie