Kit d'outil de sertissage portable
Ce kit d'outil de sertissage, léger, compact et alimenté par batterie lithium-ion est conçu pour être utilisé sur un établi, sur une chaîne de production ou sur le terrain. Nous proposons des modèles de 3 500 et 8 000 lb. Tous nos kits d’outils avec batterie comprennent un outil, deux batteries et un chargeur, et une mallette de transport renforcée.
Caractéristiques
Outil alimenté par batterie lithium-ion
- Calibre maximal du fil : 10 AWG (outil de 3 500 lb), 4 AWG (outil de 8 000 lb)
- Nombre de sertissages par charge : 150 (outil de 3 500 lb), 85 (outil de 8 000 lb)
- Contrôle du cycle sensible à la pression
- Avertissements visuels et sonores d’un sertissage incomplet
- Des informations supplémentaires peuvent être téléchargées sur un ordinateur via un adaptateur USB en option
- Le kit comprend un outil, deux batteries, un chargeur et une mallette
- Temps de charge vingt minutes
Chaque kit d’outil avec batterie comprend un outil, deux batteries et un chargeur et une mallette de transport renforcée. Les accessoires pour les outils avec batterie comprennent une batterie de remplacement, le chargeur et un adaptateur USB. L'adaptateur USB peut être utilisé pour télécharger sur un ordinateur des informations concernant le cycle de sertissage. Les modèlent sont les suivants : 3 500 lb, soit l’équivalent de 15,6 kN/1,75 tonne (les jeux de matrices/têtes ne sont pas inclus dans les kits, sauf indication contraire) ; et 8 000 lb, soit l’équivalent de 35 kN/4 tonnes.
REC-Li60 et REC-Li250M
Région Asie-Pacifique uniquement
Les outils manuels hydrauliques avec batterie TE REC-Li60 et TE REC-Li250M sont conçus pour offrir des modèles plus légers avec des batteries lithium-ion de meilleure qualité.
- Modèle léger avec batterie lithium-ion de meilleure qualité
- Compatible avec les matrices et de nombreuses têtes
- Des sertissages particuliers sont adaptés à un design spécifique
- Facile à transporter
- Ergonomique
- Convient à de nombreuses applications grâce à l'utilisation d'accessoires en option
COPALUM
Programme de câblage en aluminium résidentiel
-
Informations sur le programme COPALUM
Renseignements sur le programme de câblage en aluminium résidentiel et sur le kit d’outils de re-sertissage COPALUM. *Vendu uniquement sur le continent américain.