Kit de re-sertissage COPALUM
La même qualité de sertissage certifiée UL pour les applications domestiques de recâblage en aluminium est maintenant présentée dans un tout nouvel outil ergonomique et portable. Ce kit d’outil électrique sans fil comprend un jeu de matrices intégré avec deux cavités de sertissage, permet à l’utilisateur de faire des prolongations de fils de calibres différents sans avoir à retirer et à remplacer les jeux de matrices
Le kit comprend :
- Outil de sertissage avec batterie
- Deux batteries
- Un chargeur de batterie
- Une mallette de transport
- Un calibre de sertissage
Aperçu rapide des données
Outil COPALUM
- Numéro de pièce 1976330-1
- Hauteur : 12 po
- Largeur : 3,75 po
- Longueur : 11,5 po
- Poids : 10 lb
- Autonomie de la batterie : 120 sertissages
- Manuel d'utilisation : 409-10080
- Outils disponibles auprès des distributeurs agréés. Pour plus d'informations, appelez le 800-722-1111.