![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/pneumatic-tools-470x445.jpg)
Le sertissage de fils en toute simplicité
Grâce à nos outils pneumatiques le sertissage des cosses à fût ouvert et fermé (y compris les sertissages à 4 points) est réalisé avec une simple pression sur une commande à main ou à pied, ce qui contribue à limiter la fatigue de l'opérateur. Pour une plus grande flexibilité de production, notre gamme d'outils de sertissage de fils comprend des options portables ou à monter sur un établi, vous permettant de vous concentrer sur l’alignement des fils et des cosses afin de sertir plus rapidement et avec moins d’erreurs. De plus, avec nos outils de sertissage pneumatiques 626, vous pouvez continuer à utiliser la plupart de vos têtes de sertissage et jeux de matrices compatibles TE existants.
Caractéristiques
- Léger pour réduire la force physique requise par les outils manuels
- Fonctionnement par commande à main ou à pied
- Systèmes portables et montés sur établi
- Raccordement de fil de taille 26-6 AWG (système 626) et 20-4 AWG (HDP-400)
- Le système 626 fonctionne avec les combinaisons existantes de têtes et de jeux de matrices compatibles de TE, et utilise un assemblage de tête rotatif permettant d'atteindre les emplacements à raccorder difficiles d'accès