Sertissage puissant, léger et portable pour SDE
Les kits TE d'outils de sertissage alimentés par batterie lithium-ion procurent un système de sertissage entièrement portable pour notre gamme de matrices SDE (enveloppe de matrice standard). Chaque kit d’outil avec batterie comprend un outil, deux batteries, un chargeur et une mallette de transport renforcée. Les accessoires pour les outils avec batterie comprennent une batterie de remplacement, le chargeur et un adaptateur USB. L'adaptateur USB peut être utilisé pour télécharger sur un ordinateur des informations concernant le cycle de sertissage. Ce kit léger et conçu de manière ergonomique est idéal pour une utilisation sur un établi, sur une chaîne de production ou sur le terrain. Nous proposons des modèles de 3 500 et de 8 000 lb.
20min
Temps de recharge
150
Nombre de sertissages par charge (outil de 3 500 lb)
85
Nombre de sertissages par charge (outil de 8 000 lb)
Caractéristiques
- Calibre maximal du fil : 10 AWG (outil de 3 500 lb), 4 AWG (outil de 8 000 lb)
- Sertissages par charge : 150 (outil de 3 500 lb), 85 (outil de 8 000 lb)
- Contrôle du cycle sensible à la pression
- Avertissements visuels et sonores d’un sertissage incomplet
- Des informations supplémentaires sont téléchargeables sur un ordinateur via un adaptateur USB en option
- Le kit comprend un outil, deux batteries, un chargeur et une mallette
- Temps de recharge de 20 minutes
Produits recommandés
Comparaison
Outils de sertissage de 3 500 et de 8 000 lb avec batterie
Caractéristique | Outil de 3 500 lb | Outil de 8 000 lb |
---|---|---|
Force de sertissage maximale | 15,6 kN [1,75 tonne] | 35 kN [4 tonnes] |
Temps de sertissage moyen | 2 secondes | 4 secondes |
Nombre de sertissages moyens par charge | Environ 150 | Environ 85 |
Longueur | 254 mm [10,00 po] | 337 mm [13,25 po] |
Largeur | 73 mm [2,87 po] | 73 mm [2,87 po] |
Profondeur | 114 mm [4,50 po] | 114 mm [4,50 po] |
Applications
Outil de sertissage de 3 500 lb
- Cosses et prolongateurs PIDG
- Cosses PLASTI-GRIP
Outil de sertissage de 8 000 lb
- Cosses et prolongateurs
- TERMINYL et PLASTI-GRIP
- SOLISTRAND
- STRATOTHERM
Outils de sertissage correspondants
-
Outil manuel SDE à action droite (SA)
Sa forme unique offre une conception de poignée confortable et facile à utiliser, inégalée sur le marché. Il dispose d'un grand arc de mâchoire pour minimiser la rotation pendant le sertissage des cosses à fût ouvert.
-
Kit d'outil de sertissage micro SDE
Conçu en tenant compte des besoins de l'opérateur, afin d'obtenir un résultat de sertissage optimal avec un minimum d'effort grâce à son levier unique permettant de contrôler toutes les fonctions de l'outil.