Faites l’expérience d’un sertissage de qualité avec l’ESM-10
Notre nouvelle dénudeuse et sertisseuse de câbles Ethernet (ESM-10) améliore l’efficacité, la qualité et la rentabilité pour le traitement des câbles à paires torsadées Ethernet utilisés dans les applications de câblage et de faisceaux pour la connectivité des données.
Caractéristiques et avantages
Gestion de la qualité
- Fonction d’inspection assistée par IA
- Évalue la qualité des câbles
- Évalue le nombre de conducteurs
- Réaligne la position du câble
- Contrôle final de la qualité du sertissage
- Capteur de force et de déplacement intégré surveillant la qualité du sertissage
- Le capteur de couleur vérifie la couleur du câble
Configuration flexible
- Compatible avec les assemblages de câbles MATEnet et GEMnet avec les modifications apportées à l’applicateur et les configurations logicielles
- Peut faire évoluer des machines sans vision vers des machines avec vision
- Peut facilement s’étendre aux futurs produits de connectivité des données
Économique
- Une seule machine couvre les produits différentiels
- Le temps de changement rapide est inférieur à 15 minutes, ce qui évite les temps d’arrêt de la production
Secteurs et applications
Industries
- Automobile
- Transport Industriel et Commercial
- Industrie
Applications
- Connectivité des données
- Réseaux de véhicules : Ethernet/PCIe
- Caméras de recul
- LiDAR et RADAR
- Écrans haute résolution
- Conduite autonome