![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/magnet-wire.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Uniformité, fiabilité et haute performance
Notre gamme de presses pour fils de cuivre est conçue spécifiquement pour raccorder, entre autres, les épissures de fils, les prolongateurs, les bobines, les produits MAG-MATE et Crimpband. Les épissures et les cosses MAG-MATE et AMPLIVAR sont disponibles en plusieurs configurations possibles afin de répondre à la plupart des besoins en matière de raccordements de fils de bobine. Elles offrent toutes une grande fiabilité avec une préparation minimale du fil. De plus, de nombreuses machines TE offrent une fonctionnalité de réglage automatique de la précision (CQM). Besoin d’aide pour trouver le bon équipement ? Cliquez sur le bouton « Trouvez une solution pour votre application » ci-dessous pour commencer.
Gamme pour fils de cuivre émaillés
-
Presses de sertissage de produits AMPLIVAR
Nos presses de sertissage APT 5A et APT 5E sont conçues pour sertir les épissures de fils de cuivre avec les prolongateurs AMPLIVAR (comprenant jusqu’à trois fils par prolongateurs) ou avec les cosses de contact AMPLIVAR à connexion directe.
-
Applicateurs et presses pour épissures AMPLIVAR inversées
La presse et l’applicateur d’épissure inversée (IST) peuvent raccorder les épissures ou les prolongateurs constitués de deux ou plusieurs fils toronnés ou magnétiques.