Prolongateurs pour fils d'aluminium émaillés
Ces nouveaux prolongateurs à fût ouvert offre une solution de connectivité fiable et à moindre coût pour les fabricants de moteurs, de solénoïdes et de bobines. Les constructeurs sont toujours plus nombreux à opter pour les fils d'aluminium émaillés avec un diamètre entre 0,14 et 0,32 mm.
Les nouveaux prolongateurs pour fils d'aluminium émaillés de TE Connectivity (TE) peuvent accueillir des fils avec un diamètre compris entre 0,14 et 0,32 mm (35-28 AWG). Cette solution permet de répondre aux besoins d'un nombre croissant de fabricants de moteurs et de solénoïdes qui adoptent des fils magnétiques fins en aluminium (<0,32 mm) afin de réduire le coût et le poids de leurs produits. Avant l'introduction de cet embout, les procédés traditionnels de soudage étaient encore utilisés pour raccorder ces fils, car les prolongateurs AMPLIVAR existants ne pouvaient accueillir que des fils d'aluminium d'une taille supérieure à 0,32 mm. Ces nouveaux prolongateurs à fût ouvert viennent compléter la gamme de prolongateurs AMPLIVAR pour les fils d'aluminium les plus fins. Ce prolongateur peut recevoir jusqu'à trois fils émaillés fins en aluminium plus un fil conducteur en cuivre toronné (400 à 1500 CMA au total). En adoptant ces nouveaux raccords avec une machine de sertissage APT-5A, les clients qui utilisent des fils fins émaillés en aluminium ont la possibilité de ne plus avoir recours à la soudure traditionnelle grâce à notre technologie de sertissage IDC, ce qui leur permet potentiellement de réduire la main d'œuvre et d'améliorer le rendement.
Avantages
- Jusqu’à trois fils émaillés fins en alu plus un fil toronné en cuivre (400-1 500 CMA au total) dans un seul prolongateur pour une connectivité efficace.
- Amélioration du rendement de la production grâce à la fonction de sertissage par compression IDC qui ne nécessite pas de pré-dénuder les fils. Perçage de l’isolant du fil émaillé tout en le raccordant.
- Réduction des coûts appliqués et renforcement de la fiabilité de la connexion en éliminant les erreurs potentielles durant l'opération de soudage comme les joints de soudure à froid, les brûlures de soudure et la fragilisation des fils.
- Cadence de production plus élevée grâce à des prolongateurs formés avec précision et dénudés, appliqués avec la machine de sertissage APT-5A.
- Offre une connexion électrique supérieure, mécaniquement solide, exempte de contaminants comme des résidus du dénudage et des flux de soudure.
,14 mm
Diamètre minimum du fil d’aluminium
3+1
Jusqu’à 3 fils d'aluminium émaillés plus un fil conducteur en cuivre toronné
1 500
Capacité totale maximum CMA pour ce prolongateur
Applications
- Moteurs de machine à laver
- Moteurs de ventilateur
- Moteurs pas-à-pas
- Pompes
- Blenders
- Mixers
- Hachoirs
- Ouvre-boîtes
- Sèche-cheveux
- Tondeuses à cheveux/à barbe
- Autres petits moteurs
- Solénoïdes