Système de connexions CLOUDSPLITTER

Alimentation et Ethernet combinées dans un seul et même câble !

Le système de connexion CLOUDSPLITTER est une solution simple de câblage pour les appareils qui offre des performances Cat5e avec une alimentation jusqu'à 250 watts via un seul câble. Le connecteur RJ45 à 8 positions peut être monté en surface et comprend des voyants lumineux intégrés. Ce connecteur accepte les fiches blindées CLOUDSPLITTER ou RJ45 standard et fournit une alimentation en courant continu de 5 A à 50 VCC par le biais de deux contacts d'alimentation intégrés. Les cordons combinent huit conducteurs multibrins de 26 AWG pour les signaux et deux conducteurs multibrins de 18 AWG pour l'alimentation aussi bien en configuration blindée qu'en version non blindée.

Applications

  • Vidéosurveillance des réseaux IP
  • Gestion intelligente des bâtiments
  • Automatisation des usines
  • Émetteurs-récepteurs réseau sans fil

Caractéristiques

  • Alimentation CC avec Cat5e pour standardiser les inventaires
  • Compatible CMS conditionné en bande ou en bobine
  • La prise CMS accepte la fiche blindée standard RJ45 ainsi que la fiche CLOUDSPLITTER
  • Prise CMS blindée et connecteur pour câble
  • Le câble combine les signaux et l'alimentation et est disponible en configuration blindée ou non
  • Assemblages de câbles préraccordés en longueurs standards
  • Conforme RoHS/REACH
  • Compatible avec la soudure par refusion sans plomb
  • Le câble est classé UL444 et CM
  • Certifié UL 1863