Système de connexions CLOUDSPLITTER
Alimentation + technologie Ethernet combinées en une seule solution de câble
Le système de connexions CLOUDSPLITTER est une solution de câble unique Pour les appareils alimentés qui offrent des performances de 5e catégorie et jusqu’à 250 watts de puissance sur un seul câble. La jack RJ45 à 8 positions est montable en surface et dispose de voyants LED intégrés. La jack est compatible avec les fiches blindées CLOUDSPLITTER ou RJ45 standard et offre une alimentation CC de 5 A à 50 V CC via deux contacts d’alimentation intégrés. Les assemblages de câbles combinent huit conducteurs de signaux toronnés 26 AWG et deux conducteurs d'alimentation toronnés 18 AWG dans des configurations blindées ou non blindées.
Applications
- Vidéosurveillance sur les réseaux IP
- Gestion intelligente des bâtiments
- Automatisation des usines
- Émetteurs-récepteurs réseau sans fil
Fonctions
- Alimentation CC et de 5e catégorie en une seule connexion pour vous aider à standardiser votre inventaire compatible SMT conditionné sur bande et bobine
- Jack SMT est compatible avec la fiche blindée RJ45 standard en plus de l’ensemble de fiche
CLOUDSPLITTER - Jack SMT blindée et fiche de câble
- Le câble combine le signal et l’alimentation disponibles en configuration blindée ou non blindée
- Assemblages de câbles pré-terminés en longueurs standard
- Conforme RoHS/REACH
- Compatible avec la soudure par refusion sans plomb
- Le câble est classé UL444 et CM
- Certifié UL 1863