Faible force d’insertion pour un assemblage facile.
La borne F-Spring Contact FASTON répond à des exigences élevées en termes de qualité et de sécurité pour de nombreuses applications. Ce produit offre des avantages améliorés pour ce qui est de la rétention, de l'insertion et de la stabilité au contact par rapport à d’autres solutions sur le marché. Les caractéristiques ergonomiques de la borne peuvent aider les fabricants à fournir un assemblage sûr et efficace, se traduisant par une fiabilité du produit final et une satisfaction de la part du client. La borne F-spring Contact FASTON convient aux appareils aussi bien de petite que de grande taille, aux outils électriques, aux moteurs électriques, aux climatiseurs, à l’éclairage, aux automobiles, aux conceptions à haute température et à de nombreux autres cas d'application nécessitant des interconnexions à longue durée de vie.
Caractéristiques du produit
- Pour onglets de 6,35 x 0,8 mm
- Faible force d’insertion
- Petite taille
- Puissance nominale élevée (jusqu’à 20 A)
- Acier nickelé
Avantages
- Faible force d’insertion de seulement 35 N pour un montage facile à réaliser pour les travailleurs de ligne
- Action d’essuyage optimale pendant l’engagement du contact
- La petite taille facilite l’assemblage
- Le verrouillage de la fossette sur la surface en porte-à-faux maintient la position de contact
- Température de fonctionnement élevée pour une fiabilité dans les applications à haute température
Sélection d'applications
Applications supplémentaires
Outils électriques
Conceptions à haute température