Cosses clips et boîtiers avec verrouillage pour une sécurité en toute simplicité
Notre gamme Positive Lock comprennent des cosses clips avec boîtiers verrouillables qui permettent de simplifier les connexions et le maintien des languettes. Notre gamme Positive Lock est conçue pour les appareils électroménagers, les équipements industriels et les applications automobiles. Nos nouveaux modèles sont conçus pour être compatibles avec les applications à haute température.
Caractéristiques
Clips et boîtiers Positive Lock
- Faible force d’insertion et maintien de la connexion élevé
- Fiabilité supérieure
- Disponible pour une large gamme de fil
- Boîtier offert avec matériaux/couleurs au choix
- Versions standard ou à haute température
Nos cosse Positive Lock Mark II sont spécialement conçues pour faciliter l'assemblage et assurer un maintien sûr des languettes. Nos clips Positive Lock se verrouillent sur les languettes correspondantes et ne peuvent être retirés qu'en faisant pivoter un dispositif de refoulement intégré avant le retrait. Les boîtiers servent d'isolant ainsi que d’outils d’extraction.
Nouveaux produits :
Cosses clips et boîtiers Positive Lock
-
Clips et boîtiers Positive Lock Mark II séries 187 et 250 pour température élevée
Les cosses nickelées en acier faiblement allié, à haute résistance sont prévues pour une température maximale de 250 °C et les nouveaux boîtiers en polymère à cristaux liquides sont prévus pour une température maximale de 240 °C. Nous proposons des configurations droites et de type drapeau.
-
Boîtier Positive Lock série 110
Les cosses et les boîtiers Positive Lock extra plat de la série 110 conviennent parfaitement pour les espaces exigues comme les cavités des allume-gaz.
Types de produits
Prises femelles et boîtiers Positive Lock
Positive Lock Mark I : force d’insertion la plus faible
La famille Mark I représente les prises femelles avec la force d’insertion la plus faible de leur catégorie. De manière à réduire les retours indésirables, la force de rétention est présente avec un claquement mécanique que vous pouvez à la fois entendre et sentir. Les prises femelles Mark I offrent une solution fiable et facile à utiliser pour les applications à courant élevé. Les prises femelles Mark I transportent un courant élevé en raison de la zone de transition qui n’est pas découpée pour créer une détente de verrouillage. Le levier de détente, qui est une caractéristique supplémentaire, est abaissé au niveau de l’avant de la borne. L’emplacement optimal du ressort de la fossette permet une faible force d’insertion.
Positive Lock Mark II : prix compétitif
Combinant une faible force d’insertion avec une force de rétention élevée, la famille Mark II offre une solution rentable et fiable. Avec un prix compétitif, la famille Mark II offre une valeur supérieure dans de nombreuses applications. Le levier de détente de la prise femelle Mark II est créé en perforant le matériau de la zone de transition de la borne. Les rouleaux de ces prises femelles présentent des bords évasés, et comme la languette ne glisse pas sur le bord nu, la force d’insertion est réduite. Les nouveaux modèles répondent aux exigences de haute température.
Positive Lock Mark III : facilite l’assemblage
La famille de prises femelles Mark III améliore la force d’insertion et la rétention du contact. Le levier de détente de la prise femelle Mark III, similaire au produit Mark II, présente une découpe dans la zone de transition arrière de la borne.