Clips verrouillables avec boîtier multiposition
Les clips et languettes FASTIN-FASTON sont basés sur la technologie de connexion rapide FASTON avec une lance de verrouillage supplémentaire qui permet de maintenir les contacts dans les boîtiers. Ils sont principalement utilisés dans les faisceaux de câbles pour le raccordement ou les connexions multipositions, avec des boîtiers comportant jusqu'à 8 positions et contenant un maximum de 20 fils. Les bornes à connexion rapide FASTIN-FASTON permettent de connecter facilement des faisceaux de câbles préfabriqués avec des connecteurs mâles ou femelles même si leur production a eu lieu sur des sites différents. Nos bornes et boîtiers FASTIN-FASTON sont conçus pour être utilisés dans les climatiseurs et les principaux appareils électroménagers.

Caractéristiques du produit
Largeur de la languette (po.) | 0,110 / 0,187 / 0,250 / 0,312 / 0,375 | Orientations | Droit, Drapeau droit |
Épaisseur de la languette (po.) | 0,020 / 0,032 | Types de sertissage | Sertissage « F » |
Calibre du fil (AWG) | 22-10 | Matériaux/Placage | Base : laiton, phos., bronze Placage : étain, nickel |
Courant continu max (A) | 24 | Disponible pré-isolé | Non |
Température de fonctionnement max (°C) | 110 | Normes et certifications | UL, VDE, CSA |
Effort de connexion entre le clip et la languette (N) | ≤40 par contact | Indices d'inflammabilité de l'isolant | UL 94 V-0 et V-2, fil incandescent |
Produits recommandés
Boîtiers FASTIN-FASTON multipositions
Les boîtiers à trois positions avec un pas de 7 mm sont prévus pour une utilisation avec les bornes à sertir de la série 250 FASTIN-FATON. Nos boîtiers multipositions FASTIN-FASTON sont conçus pour améliorer l'ergonomie de l'assemblage avec des surfaces à presser plus grandes, des bords arrondis et des caractéristiques empêchant tout accrochage.